メインコンテンツに移動

LGG (VFQFPN 22)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L22.4X4
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LGG
Package Description
Descriptive text for this package.
22-SCQFN 4x4x0.9mm 1.0 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LGG
カテゴリ
G
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.16mm
Pb Free Category
N/A
0.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.04mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.02mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.16 x 0.16 x 0.04