メインコンテンツに移動

LGG22 (LGA 22)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 20.00x18.00x 1.8 mm 3.3mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LGG22
カテゴリ
G
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
Pb Free Category
e4 Au
18mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.3mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
3.3mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.0 x 18.0 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 204 KB
1件