メインコンテンツに移動

LGH (SCQFN 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L72.10X10J
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LGH
Package Description
Descriptive text for this package.
72L 10x10 SCQFN _UTL
Package Status
Active
Package Type
SCQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LGH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.00 x 10.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 209 KB
1件