メインコンテンツに移動

LGM (TQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.5X5A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LGM
Package Description
Descriptive text for this package.
32 LEAD TQFN 5X5X0.75
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LGM
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 102 KB
1件