メインコンテンツに移動

LGO (TQFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.6X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LGO
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD Thin QFN 6X6 (0.75mm Nom) (0.4mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LGO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 0.75