メインコンテンツに移動

LGR48 (LGA 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 7.00x7.00x0.70 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LGR48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e4 Au
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 7.0 x 0.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 74 KB
1件