メインコンテンツに移動

LGW (SCQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.5X5N
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LGW
Package Description
Descriptive text for this package.
32 LEAD SCQFN 5x5
Package Status
Active
Package Type
SCQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LGW
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.90