メインコンテンツに移動

LHA (SCQFN 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L24.4X4K
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LHA
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LEAD 4x4 SC QFN
Package Status
Active
Package Type
SCQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 199 KB
1件