メインコンテンツに移動

LHG20 (LGA 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 7.00x7.00x5.00 mm 1 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHG20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e4 Au
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5mm
Peak Reflow Temp
250°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 7.0 x 5.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
1件