メインコンテンツに移動

LHQ (QFN 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L44.7X7A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LHQ
Package Description
Descriptive text for this package.
44 LEAD QFN 7x7 mm BODY
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 70 KB
1件