メインコンテンツに移動

LHV4 (LGA 4)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 2.10x2.10x0.90 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHV4
カテゴリ
G
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.1mm
Pb Free Category
e4 Au
2.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.1 x 2.1 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 176 KB
1件