メインコンテンツに移動

LHW20 (LGA 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 4.5 x 4.0 x 0.950 mm Body 0.50mm Pi
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHW20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.5mm
Pb Free Category
e4 Au
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.95mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.5 x 4.0 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 194 KB
1件