メインコンテンツに移動

LHZ (TQFN 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L36.6X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LHZ
Package Description
Descriptive text for this package.
36 LEAD TQFN (0.75mm) Thin QFN 6X6 w/MEP
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LHZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 91 KB
1件