タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L8.2X2C |
Pkg. Previous Code | LKN |
Package Description | 8 LEAD TDFN 2X2 (0.75mm) PACKAGE with MEP |
Package Status | Active |
Package Type | TDFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LKN |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.01mm |
幅 | 2.01mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.01 x 2.01 x 0.75 |