メインコンテンツに移動

LKS (TQFN 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L28.5X5B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LKS
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD TQFN, 5X5 MM with MEP
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LKS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 43 KB
1件