タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
32-LGA 5.00 x 5.00 x 0.90 mm Body 0.50m |
Package Status | Active |
Package Type | LGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
LL0032AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e4 NiAu |
幅 | 5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5.0 x 5.0 x 0.9 |