メインコンテンツに移動

LLG44 (LGA 44)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 5.00x5.00x0.75 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LLG44
カテゴリ
G
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e4 Au
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 163 KB
1件