メインコンテンツに移動

LLN (QFN 31)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L31.5X7B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LLN
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LLN
Lead Count
31
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 5.00 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 77 KB
1件