タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L10.2.1X1.6A |
Pkg. Previous Code | LLU |
Package Description | 10L (.50mm pitch) COL 2.1X1.6x.50 uTQFN |
Package Status | Active |
Package Type | uTQFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LLU |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 10 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.11mm |
幅 | 1.6mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.11 x 1.60 x 0.00 |