メインコンテンツに移動

LLY (QFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.7X7
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LLY
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD QFN (7X7 MM)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LLY
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 111 KB
1件