メインコンテンツに移動

LMG8 (LGA 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 2.5 x 2.5 x 0.91 mm Body 0.65mm Pit
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LMG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e4 Au
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.91mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 2.5 x 0.91

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 198 KB
1件