メインコンテンツに移動

LMQ (QFN 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L72.10X10C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LMQ
Package Description
Descriptive text for this package.
72 LEAD QFN 10 X 10mm BODY, PUNCH
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LMQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 143 KB
1件