メインコンテンツに移動

LMS (TQFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.7X7D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LMS
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD TQFN (7X7 MM) with MEP
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LMS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 42 KB
1件