メインコンテンツに移動

LMT28 (LGA 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 9.70x8.10x0.82 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LMT28
カテゴリ
G
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.7mm
Pb Free Category
e4 Au
8.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.82mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.7 x 8.1 x 0.82

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 238 KB
1件