メインコンテンツに移動

LMY (TQFN 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L56.8X8D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LMY
Package Description
Descriptive text for this package.
56 LEAD TQFN (8 x 8 mm) BODY
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LMY
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 65 KB
1件