タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L8.4X4B |
Pkg. Previous Code | LMZ |
Package Description | 8 LEAD TDFN 4x4mm, Ni/Pd/Au-Ag Roughened |
Package Status | Active |
Package Type | TDFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LMZ |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3.99mm |
幅 | 3.99mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.99 x 3.99 x 0.75 |