メインコンテンツに移動

LND (TDFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.2.5X2
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LND
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD TDFN ( 2.5x2.0x0.75mm )
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LND
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.49mm
2.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.49 x 2.01 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 110 KB
1件