メインコンテンツに移動

LNE (TDFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LNE
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD TDFN ( 3.0x3.0x0.75mm )
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LNE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.75