メインコンテンツに移動

LNG8 (LGA 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 2.50x3.20x0.85 mm 1.25 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LNG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e4 Au
3.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.25mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 3.2 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 185 KB
1件