メインコンテンツに移動

LNN (TDFN 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L6.1.6X1.6B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LNN
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD TDFN 1.6 x 1.6 mm BODY
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LNN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.6mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.60 x 1.60 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 80 KB
1件