メインコンテンツに移動

LNQ (TDFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L16.5X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LNQ
Package Description
Descriptive text for this package.
16 LEAD TDFN 5 X 3mm BODY
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LNQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.98mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.98 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 90 KB
1件