メインコンテンツに移動

LOB (VFQFPN 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L20.3X4A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOB
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 3.00x4.00x 0.8 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LOB
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 4.0 x 0.8