メインコンテンツに移動

LOF (DFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.2.5X2.5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOF
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD 2.5X2.5 DFN (PPF)
Package Status
Active
Package Type
DFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LOF
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.50 x 2.50 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 165 KB
1件