メインコンテンツに移動

LOH (TQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.5X5D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOH
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD QFN PACKAGE 5X5mm (0.4mm pitch) - UTL
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LOH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.75