メインコンテンツに移動

LOU (TQFN 22)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L22.4X4A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOU
Package Description
Descriptive text for this package.
22L FCQFN (4x4x0.85mm)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LOU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.00 x 4.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 158 KB
1件