メインコンテンツに移動

LOX (VFQFPN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.5X5P
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOX
Package Description
Descriptive text for this package.
32 Lead PQFN 5 x5 x0.75
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LOX
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.2mm
Pb Free Category
e3 Sn
0.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.03mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.02mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.2 x 0.2 x 0.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 156 KB
1件