メインコンテンツに移動

LPO (TQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.4X4D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LPO
Package Description
Descriptive text for this package.
32 LEAD THIN QFN PACKAGE(4 x 4mm) Roughen & Island Plating w plating 4mil Inward
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LPO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.70

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 190 KB
1件