メインコンテンツに移動

LPS (ODFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.2.40X4
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LPS
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD OPTICAL CO-PACKAGE 2.40 x 4.00 mm- PARTRON
Package Status
Active
Package Type
ODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LPS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
2.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.97mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.00 x 2.40 x 1.20

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 93 KB
1件