メインコンテンツに移動

LPT (DODFN 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L6.2X2.1
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LPT
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD DODFN 2.0 x 2.1 x 0.7mm (0.65mm Pitch) LONG DAP
Package Status
Active
Package Type
DODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LPT
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.98mm
2.08mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.98 x 2.08 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 94 KB
1件