メインコンテンツに移動

LPU (ODFN 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L6.2X2.1
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LPU
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD ODFN (0.65mm) 2 x 2.1
Package Status
Active
Package Type
ODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LPU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
2.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.00 x 2.10 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 94 KB
1件