メインコンテンツに移動

LQD (TDFN 12)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L12.4X3A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQD
Package Description
Descriptive text for this package.
12 LEAD TDFN 4x3 (0.75mm)
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 86 KB
1件