メインコンテンツに移動

LQJ (X2DFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.2X3B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQJ
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD X2DFN 2X3 (0.40mm MAX package height)
Package Status
Active
Package Type
X2DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.01mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.01 x 3.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 105 KB
1件