メインコンテンツに移動

LQK (TDFN 18)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L18.5X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQK
Package Description
Descriptive text for this package.
18 LEAD TDFN 5x3 (0.75mm)
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.98mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.98 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 94 KB
1件