メインコンテンツに移動

LQL (TQFN 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0046
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQL
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LEAD TQFN (4x5x0.75MM)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQL
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 5.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件