メインコンテンツに移動

LQM (DFN 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L20.4.0X5.5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQM
Package Description
Descriptive text for this package.
20 Ld 4.0mm x 5.5mm DFN Module Design - KDS Crystal
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQM
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
5.51mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 5.51 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 96 KB
1件