メインコンテンツに移動

LQV (TDFN 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L14.4X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQV
Package Description
Descriptive text for this package.
14 LEAD TDFN 4x3 mm (0.50mm LEAD PITCH)
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQV
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 71 KB
1件