メインコンテンツに移動

LQX (ODFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.4X3A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQX
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD ODFN 4 x3 x 0.70mm PACKAGE (0.50mm Pitch)-ASECL
Package Status
Active
Package Type
ODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.99 x 0.70

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 71 KB
1件