メインコンテンツに移動

LQZ (ODFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.4X3A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQZ
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD HODFN 4 x3 x 0.70mm PACKAGE (0.50mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
ODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.00 x 0.70

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 71 KB
1件