メインコンテンツに移動

LRN (HODFN 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L6.1.65X1.65A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRN
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD COL HODFN PACKAGE 1.65x1.65mm
Package Status
Active
Package Type
HODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.65mm
1.65mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.65 x 1.65 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 73 KB
1件