メインコンテンツに移動

LRR (TQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.5X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRR
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD Thin QFN 5X5 (0.75mm Nom) (0.4mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRR
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 95 KB
1件